• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichtete Verbindung Kreuz

Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichtete Verbindung Kreuz

A pipe fitting coat cross with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and threaded portion that was subjected to treated to rust proofing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCR-15A-C
BCR-20A-C
BCR-25A-C
BCR-32A-C
BCR-40A-C
BCR-50A-C
BCR-65A-C
BCR-80A-C
BCR-100A-C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1

10.18 €

auf Anfrage 1/2B (15A)

10.91 €

auf Anfrage 3/4B (20A)

16.70 €

auf Anfrage 1B (25A)

24.01 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)

32.81 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)

36.97 €

auf Anfrage 2B (50A)

77.39 €

auf Anfrage 2 1/2B (65A)

102.75 €

auf Anfrage 3B (80A)

157.14 €

auf Anfrage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support