Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Weißes Verbindungsstück - Ungleicher Durchmesser spezielle T-Stücke

Weißes Verbindungsstück - Ungleicher Durchmesser spezielle T-Stücke

White fitting reducing special tees suitable for mainly sprinkler piping and foam fire extinguishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSOT-25X20X20X20A-W
RSOT-32X20X20X20A-W
RSOT-32X25X25X25A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

17.54 €

7 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

25.48 €

7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

20.55 €

7 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Spezial-T-Stücke mit unterschiedlichem Ø
Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support