Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - Kreuz

Weißes und Schwarzes Verbindungsstück - Kreuz
Assembled black/white cross made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCR-6A-B
BCR-6A-W
BCR-8A-B
BCR-8A-W
BCR-10A-B
BCR-10A-W
BCR-15A-B
BCR-15A-W
BCR-20A-B
BCR-20A-W
BCR-25A-B
BCR-25A-W
BCR-32A-W
BCR-40A-W
BCR-50A-B
BCR-50A-W
BCR-65A-B
BCR-65A-W
BCR-80A-B
BCR-80A-W
BCR-100A-B
BCR-100A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung Farbe

12.25 €

1 8 Arbeitstage 101/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

11.44 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

10.18 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

10.18 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

11.55 €

1 8 Arbeitstage 103/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

10.18 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

10.21 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

9.15 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

10.07 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

9.49 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

18.70 €

1 8 Arbeitstage 101B (25A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

14.99 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

24.75 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

29.47 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

31.41 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

33.49 €

1 9 Arbeitstage 102B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

68.69 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

64.03 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

98.85 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

88.59 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

101.03 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Nicht im Lieferumfang] GussSchwarz

101.03 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Kreuz Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Band (dickes Ende) NA

Technischer Support