Rohrfitting / SL-□□A-□ / Winkelverbinder / schwarz (Teilenummern)

Rohrfitting / SL-□□A-□ / Winkelverbinder / schwarz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



YODOSHI stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Rc oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Einsteckfittings, um die Rotation des Schlauchs mit dem Rotationssperrring zu verhindern. Reduzierstück mit Metallgehäuse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL-6A-B
SL-6A-W
SL-8A-B
SL-8A-W
SL-10A-B
SL-10A-W
SL-15A-B
SL-15A-W
SL-20A-B
SL-20A-W
SL-25A-B
SL-25A-W
SL-32A-B
SL-32A-W
SL-40A-W
SL-50A-B
SL-50A-W
SL-100A-B
SL-100A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung Farbe

3.15 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8B (6A)1/8B (6A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

3.15 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8B (6A)1/8B (6A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

3.15 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/4B (8A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

3.41 €

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/4B (8A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

5.32 €

1 8 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

3.58 €

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)3/8B (10A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

4.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

3.56 €

2.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)1/2B (15A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

5.71 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)3/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

4.23 €

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)3/4B (20A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

9.65 €

1 8 Arbeitstage 101B (25A)1B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

6.33 €

4.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1B (25A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

13.40 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

13.76 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

16.56 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

18.65 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)2B (50A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

11.18 €

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)2B (50A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

97.48 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)4B (100A)[Nicht im Lieferumfang] N/ASchwarz

89.95 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)4B (100A)[Verzinkt] FeuerverzinktWeiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Schwarzer Temperguss Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support