Assembled black/white tees made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Oberflächenbehandlung | Farbe | Band (dickes Ende) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | Verfügbar | ||
3.46 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | Verfügbar | ||
3.75 € | 7 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | Verfügbar | ||
3.46 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | Verfügbar | ||
3.75 € | 7 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.54 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.46 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.18 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.46 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.38 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.75 € | 7 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.46 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
2.61 € | 64 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
2.13 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
2.61 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.21 € | 4 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.30 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.45 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
4.12 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.30 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.65 € | 28 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
4.51 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
3.65 € | 28 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
3.27 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
6.53 € | 64 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.53 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
8.17 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
7.51 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
7.14 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.57 € | 28 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
7.14 € | 64 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
6.57 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
8.47 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
8.47 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
11.19 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
9.39 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
11.19 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
9.39 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
9.02 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
8.26 € | 4 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
9.02 € | 7 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
8.26 € | 64 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
13.24 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
13.24 € | 64 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
16.84 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
15.90 € | 4 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
16.84 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
15.90 € | 4 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
16.84 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
15.90 € | 4 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
14.02 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
13.08 € | 28 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
14.02 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
13.08 € | 28 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
37.56 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
34.73 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
37.56 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
34.73 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA | ||
37.56 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | NA | ||
34.73 € | 7 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.