Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 49, 156.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
TOSEI SHARYO hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 85 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 49 oder 156.8 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Anschlag | Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 68.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
22.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 68.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
20.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
24.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 49 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
22.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
26.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | kA | ||
34.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | Verfügbar | ||
36.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 68.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | Verfügbar | ||
23.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 78.4 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
28.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 78.4 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
21.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 58.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
22.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 58.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
23.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 78.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
26.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 78.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | kA | ||
34.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 78.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Verfügbar | ||
47.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 78.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundloch | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Verfügbar | ||
46.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
65.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
70.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
81.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
63.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
71.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | kA | ||
71.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
78.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
76.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 117.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
88.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 117.6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Verfügbar | ||
77.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | Verfügbar | ||
87.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | Verfügbar | ||
94.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | kA | ||
92.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | kA | ||
108.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | Verfügbar | ||
104.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | Verfügbar | ||
96.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 147 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | Verfügbar | ||
100.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 147 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | Verfügbar | ||
82.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | Verfügbar | ||
92.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | Verfügbar | ||
89.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | kA | ||
100.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | kA | ||
101.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | Verfügbar | ||
114.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | [Kautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | Verfügbar | ||
93.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 156.8 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | Verfügbar | ||
117.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 156.8 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Anschlag
Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Lager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften