Apparate-Lenkrollen / L-Serie LA / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / L-Serie LA / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 106 - 156 mm / [Traglast] 58.8, 68.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TOSEI SHARYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 106 und 156 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 58.8 oder 68.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LA-75NRB

Teilenummer
LA-75NRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.65 €

10.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 106 Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) 35.01~80.00
Anschlag kA Zulässige Last [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10](daN) 58.8 Radwerkstoff Kautschuk (Kunststoffrad)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Gewinde-Ø M16
Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite(mm) 32 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Mittlere Last Lager Verfügbar Gewindesteigung 2.0

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / L-Serie LA / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Gewindebolzen, die Teilenummer ist LA-75NRB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LA-75NRB.

Technischer Support