Standard-Spiralschlauch, Kanaline N.S.

Standard-Spiralschlauch, Kanaline N.S.
Made from environmentally friendly non-PVC material. Lightweight and good workability. Achieved same or better bending than that made of PVC. Main body is transparent so it is easy to observe the items being transported.

[Features]
· Made from environmentally friendly non-PVC material.
· Can be burnt, does not generate toxic gases such as dioxins, chlorine gas, or sulfur oxides.
· Lightweight and has good workability.
· Average weight reduction of 30% compared to VS Kanaflex line.
· Equal or better bending than PVC.
· The main body is transparent so the item being transported can be easily viewed.
· Achieved a permissible pressure of 0.49 MPa (5 kgf/cm2) through utilizing a reinforcement cord.
· Can be used for both delivery and suction.
· Low extension of the hose under pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS-KL-032-[1-50/1]
NS-KL-038-[1-50/1]
NS-KL-050-[1-50/1]
NS-KL-065-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 32431201 1/4321 ~ 50

-

1 16 Arbeitstage 38511501 1/240.01 ~ 50

-

1 16 Arbeitstage 50632252501 ~ 50

-

1 36 Arbeitstage 6580.52702 1/263.01 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Druckwiderstand / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Vakuum
Schlauchmaterial Thermoplastisches Elastomer+Harz auf Olefinbasis Metallbefestigungen NA Farbe Rot
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) ::0.5

Technischer Support