Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VS-KL-065-[1-50/1] |
VS-KL-150-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø/Zoll (φ) | Innen-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 78.5 | 270 | 2 1/2 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 Arbeitstage | 150 | 182 | 780 | 6 | 152.4 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Standard / Druckwiderstand / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Vinylchlorid | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Rot |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | ::0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø/Zoll(φ)
Innen-Ø(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften