• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Standard-Spiralschlauch V.S.-C-Ausführung

Standard-Spiralschlauch V.S.-C-Ausführung
Both the internal and outer surfaces are smooth, making carrying and transport easy. The soft part is transparent, allowing you to see the goods being transported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VS-C-050-[1-50/1]
VS-C-075-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 5061500250.81 ~ 50

-

1 18 Arbeitstage 7587.6775376.21 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Transparenz / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Natur transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) ::0.392

Technischer Support