Druckfester Schlauch New Kana Power Hose C10

Druckfester Schlauch New Kana Power Hose C10

[Features]
· Softer and lighter than a rubber hose.
· The inner surface uses specially blended PVC, improving wear resistance.
· Uses reinforcing cord and a composite material of hard and soft PVC, so that high-strength, high pressure resistance, and softness are all achieved, while also keeping elongation minimal when pressurized.
· The structure is resistant to external pressure and is not easily flattened or buckling.
· Transparent material is used for the soft parts so that fluids can be seen.
· Mounting the fitting is achieved by expanding the inner tube so that the inner diameter of the hose and the fitting will be the same, and also ensuring that blockages will not occur.
· Can be cut to any length.
· A dedicated delivery hose.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPW-C-10-040-[1-50/1]
KPW-C-10-050-[1-50/1]
KPW-C-10-065-[1-20/1]
KPW-C-10-075-[1-20/1]
KPW-C-10-100-[1-20/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(Ø)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)

-

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel4053.6750-10~50~0.981 1/240.01 ~ 50

-

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel5065950-10~50~0.98250.81 ~ 50

-

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel65801200-10~50~0.982 1/263.51 ~ 20

-

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel7598.21800-10~50~0.98376.21 ~ 20

-

7 Arbeitstage Vollständig kompatibel100128.52350-10~50~0.984101.61 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand / Transparenz / Flexibilität / Formstabilität / Hohe Festigkeit / Vakuum
Schlauchmaterial Vinylchlorid Metallbefestigungen NA Farbe Natur transparent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support