Abriebfester Schlauch, neue Hitzeresistenz, Schlauch mit Abriebfestigkeit

Abriebfester Schlauch, neue Hitzeresistenz, Schlauch mit Abriebfestigkeit
A hose with superior abrasion resistance. Heat-resistant and capable of enduring blasts of heat up to 100°C. Uses conductive materials and steel wires for a grounding effect, providing an even higher level of safety.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB-H-038-[1-50/1]
AB-H-050-[1-50/1]
AB-H-065-[1-50/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø/Zoll
(φ)
Innen-Ø
(mm)
Length
(m)
1 26 Arbeitstage 3847.61351 1/2381 ~ 50
1 26 Arbeitstage 5062.6180250.61 ~ 50
1 8 Arbeitstage 6576.02252 1/262.41 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver (außer für Lebensmittel) / Lebensmittel Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard / Abriebbeständigkeit / Hitzebeständigkeit / Vakuum
Schlauchmaterial Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Stahldraht + Polypropylen Metallbefestigungen NA Farbe Schwarz
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::100 Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) ::0.1

Technischer Support