Hersteller-Teilenummer: VS-C-O-025-[1-50/1]
Marke: KANAFLEX CORPORATION
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 28 Arbeitstage
Length: 1 ~ 50 m
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VS-C-O-025-[1-50/1]
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Öl (Mineralöl) / Farbe, Lack | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Nenngröße (oder Nenn-Ø)/mm | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 32 | Eigenschaften | Standard / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Vakuum | Schlauchmaterial | Vinylchlorid |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz | Zulässiger Biegeradius(mm) | 240 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | ::0.490 | Nenn-Ø/Zoll(φ) | 1 |
Innen-Ø(mm) | 25.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften