Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TAC Erweiterungsleitung

TAC Erweiterungsleitung

Duct hose capable of telescoping that can be secured flexibly at any angle in any direction (however, holding force is reduced according to the aperture diameter). Can be shortened to 1/3 - 1/4 of its original length.

[Features]
· Excellent oil resistance.
· Ivory color matches typical equipment.
· Lightweight with superior bend resistance.
· High efficiency due to low interior resistance, which contributes to energy savings.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15112-38-5
15112-50-5
15112-65-5
15112-75-5
15112-90-5
15112-100-5
15112-125-5
15112-150-5
15112-200-5
15112-300-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (mm) Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

6 Arbeitstage 103542.0-20~8030381 1/25

-

6 Arbeitstage 105058.0-20~80405025

-

6 Arbeitstage 106372-20~8055652 1/25

-

6 Arbeitstage 1071.081-20~80607535

-

6 Arbeitstage 108394-20~8070903 1/25

-

6 Arbeitstage 1097.0108-20~808010045

-

6 Arbeitstage 10123.0135.0-20~8010012555

-

6 Arbeitstage 10145.0158-20~8012015065

-

10 Arbeitstage 10196.0209.5-20~8016020085

-

6 Arbeitstage 10294.0309.5-20~80240300125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polypropylen Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard
Farbe Weiß Zulässige Flüssigkeit Luft

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support