[Features]
· A reinforcing core of galvanized steel sheeting, glass cloth and aluminum foil is used, making possible use at temperatures of 180°C or lower.
· Flexible and easy to store and transport (avoid repeated expansion and contraction)
· The aluminum glass cloth sheeting used is highly flame-resistant (Flameproof Grade 1).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
21114-50-5 |
21114-65-5 |
21114-75-5 |
21114-90-5 |
21114-100-5 |
21114-125-5 |
21114-150-5 |
21114-175-5 |
21114-200-5 |
21114-250-5 |
21114-300-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Innen-Ø (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 Arbeitstage | 10 | 51 | 54.5 | -20~180 | 110 | 50 | 2 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 67.5 | 71.5 | -20~180 | 140 | 65 | 2 1/2 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 76 | 80 | -20~180 | 160 | 75 | 3 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 95 | -20~180 | 190 | 90 | 3 1/2 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 102.5 | 106 | -20~180 | 210 | 100 | 4 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 127.5 | 131 | -20~180 | 250 | 125 | 5 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 152 | 155.5 | -20~180 | 280 | 150 | 6 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 176.5 | 180 | -20~180 | 340 | 175 | 7 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 202 | 205 | -20~180 | 380 | 200 | 8 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 253 | 256 | -20~180 | 510 | 250 | 10 | 5 | ||
- | 6 Arbeitstage | 10 | 303 | 306.5 | -20~180 | 610 | 300 | 12 | 5 |
Loading...
Werkstoff | Mit Aluminium beschichtetes Glasfasergewebe + Verstärkungsspirale aus verzinktem Stahlblech | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard / Flammfest / Hitzebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.007 |
KANAFLEX CORPORATION
Standardpreis 56.98 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
KANAFLEX CORPORATION
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.