TAC Hitzebeständiges Rohr MD-25 (Freie Rohrleitung)

TAC Hitzebeständiges Rohr MD-25 (Freie Rohrleitung)

[Features]
· Uses specially coated glass cloth and a stainless steel plate (SUS304) reinforcing core, and can be used at 250°C or below.
· Flexible and easy to store and transport.
· The specially coated glass cloth used for the product has excellent flame retardant properties (product passed level 1 fireproofing testing)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21115-50-5
21115-65-5
21115-75-5
21115-90-5
21115-100-5
21115-125-5
21115-150-5
21115-175-5
21115-200-5
21115-250-5
21115-300-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (mm) Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

6 Arbeitstage 65154.5-20~2501105025

-

6 Arbeitstage 66771.5-20~250140652 1/25

-

6 Arbeitstage 67680-20~2501607535

-

6 Arbeitstage 69194.5-20~250190903 1/25

-

6 Arbeitstage 6102.5106-20~25021010045

-

6 Arbeitstage 6127.5131-20~25025012555

-

6 Arbeitstage 6152.5155.5-20~25028015065

-

6 Arbeitstage 6176.5180-20~25034017575

-

6 Arbeitstage 6202205-20~25038020085

-

6 Arbeitstage 6253256-20~250510250105

-

6 Arbeitstage 6303.5306.5-20~250610300125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Speziell beschichtetes Glasfasergewebe + EN 1.4301 Äquiv. Kernverstärkung Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Flammfest / Hitzebeständigkeit
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft / Funken Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.007

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support