Balgkanal

Balgkanal

Features large diameter opening yet is lightweight and can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size. Can be used for ventilation, exhaust and dust collection applications in various areas such as construction areas inside manholes or tunnels.

[Features]
Can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size.
Features large diameter opening yet is lightweight and is easy to transport

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21104-350-[1-10/1]
21104-400-[1-10/1]
21104-450-[1-10/1]
21104-500-[1-10/1]
21104-550-[1-10/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (mm) Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel350367.00.005-10~50350350141 ~ 10

-

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel400418.00.004-10~50400400161 ~ 10

-

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel450469.00.004-10~50450450181 ~ 10

-

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel500520.00.003-10~50500500201 ~ 10

-

6 Arbeitstage Vollständig kompatibel550.0570.00.003-10~50550550221 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Weich-・Hart-PVC Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Standard
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support