Inner and outer diameter flat types for non-PVC hoses. It has excellent heat resistance and flexibility, enabling its use for food-related applications. Semi-transparent design enables checking of material being transported.
[Features]
· Can be used for food applications.* Not suited for transporting food or fluids that contain oil.
· Compliant to Health, Labor and Welfare Ministry Notification No. 201 Food Sanitation Laws (the item of the dissolution test (heptane) for oil and fat and fatty food has been excluded).
It has achieved excellent heat resistance and flexibility.
As it can use hot water cleaning and can be washed in 95 percent ethanol, it is very hygienic. (Perform hot water cleaning at temperatures of 80°C with pressure of 0.1 Mpa or less, and a pressurization time of within 3 minutes).
· It is lightweight with high abrasion resistance. Both inside and outside surfaces are smooth. Semi-transparent design enables checking of material being transported.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
22182-38-[1-50/1] |
22182-50-[1-50/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (Ø) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 Arbeitstage | 10 | 38 | 46 | 240 | 1 1/2 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 60.6 | 360 | 2 | 0.20 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Hitzebeständigkeit / Transparenz / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Spezielle Elastomer-Polypropylen-Mischung | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Halbtransparent |
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | 0-50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | 0-50 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.