• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TAC Eco-Leitung Hitzebeständiges Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22168-25-[1-50/1]
22168-32-[1-50/1]
22168-38-[1-50/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 102537.412011 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1032441501 1/41 ~ 50

-

1 10 Arbeitstage 1038512401 1/21 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Pulver / Lebensmittel / Öl Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Transparenz
Schlauchmaterial Polypropylen + Elastomer auf Olefinbasis Metallbefestigungen NA Farbe Halbtransparent
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.5 Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) 0-60 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) 0-60

Technischer Support