• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig

Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS, ZZ / zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] Deckscheibe (beidseitig) 2Z / [Innendurchmesser] 3.175 - 15.875 mm / [Außendurchmesser] 9.525 - 34.925 mm / [Breite] 3.967 - 8.733 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von EZO neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3.175 und 15.875 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 9.525 und 34.925 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 3.967 und 8.733 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Deckscheibe (beidseitig) 2Z.


Herstellerdetails:
Ein Standardlager mit kleinem Durchmesser. Standardprodukt mit Maßangaben in Zoll.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR4ZZ
FR6ZZ
R2
R2ZZ
R3ZZ
R4ZZ
R6ZZ
R8ZZ
R10ZZ
R82RS
SR6ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Ausführung Außenring Dynamische Tragzahl
(N)
Umwälzungsfrequenz (Fett)
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Abdichtende Struktur

3.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlansch148042000617Zweifach gekapselt

4.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlansch3330310001410Zweifach gekapselt

2.52 €

1 10 Arbeitstage 103.175/0.12509.525/0.37503.967/0.1562OffenStahlStahlFlach63366000218Offene Ausführung

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.175/0.12509.525/0.37503.967/0.1562Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach63366000218Zweifach gekapselt

1.85 €

1 5 Arbeitstage 104.762/0.187512.700/0.50004.978/0.1960Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach130051000485Zweifach gekapselt

2.52 €

1 5 Arbeitstage 106.350/0.250015.875/0.62504.978/0.1960Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach148042000617Zweifach gekapselt

1.90 €

1 5 Arbeitstage 109.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach3330310001410Zweifach gekapselt

3.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.700/0.500028.575/1.12507.938/0.3125Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach5110250002390Zweifach gekapselt

3.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015.875/0.625034.925/1.37508.733/0.3438Zwei Deckscheiben (2Z)StahlStahlFlach6000200003270Zweifach gekapselt

3.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012.700/0.500028.575/1.12507.938/0.25Dichtscheiben (RS / 2RS)StahlStahlFlach5108270002413Mit Zweifach-Berührungsdichtung

3.67 €

1 15 Arbeitstage 109.525/0.375022.225/0.87507.142/0.2812Zwei Deckscheiben (2Z)EdelstahlEdelstahlFlach2830.5310001128Zweifach gekapselt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Spezifikationen/Umwelt Standard Maßeinheit Zoll-System
Präzision (JIS) Güte 0 Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Halterung Stanzen

Technischer Support