Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1NPH-BSBM |
1NPH-SUS |
2NPH-SUS |
3NPH-BSBM |
3NPH-SUS |
4NPH-BSBM |
4NPH-SUS |
6NPH-BSBM |
6NPH-SUS |
8NPH-BSBM |
8NPH-SUS |
10NPH-SUS |
16NPH-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Betriebsdruckbereich (MPa) | Minimaler Querschnitt (mm2) | Außen-Ø Anschlussschlauch C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | 7 | 6.5 | ||
6.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | 7 | 6.5 | ||
9.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | 20 | 8 | ||
5.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | 38 | 11 | ||
9.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | 38 | 11 | ||
10.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~4.9 | 79 | 15 | ||
15.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~4.9 | 79 | 15 | ||
16.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.9 | 177 | 21 | ||
26.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.9 | 177 | 21 | ||
35.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [Messing] Messing (BSBM) | ~2.9 | 284 | 27 | ||
48.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.9 | 284 | 27 | ||
106.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~2.0 | 531 | 34.5 | ||
175.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | ~1.5 | 1257 | 54 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Für den Schlauchanschluss | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Pulver | Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend |
Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Vakuum / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Minimaler Querschnitt(mm2)
Außen-Ø Anschlussschlauch C(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften