Supermikromini CA00 MS-Buchse Allgemeine Industrieausführung

Supermikromini CA00 MS-Buchse Allgemeine Industrieausführung
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CA-00-MS-M5

Marke: NEW-MACHINE

Preis: 10.02

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CA-00-MS-M5

Teilenummer
CA-00-MS-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Messing (BSBM) Dichtungsmaterial Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98 Anschlussgewindeausführung T M5 Minimaler Querschnitt(mm2) 4.9

Sie befinden sich auf der Seite für Supermikromini CA00 MS-Buchse Allgemeine Industrieausführung, die Teilenummer ist CA-00-MS-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-00-MS-M5.

Technischer Support