Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit gleichem Ø | Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Ø | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Rohraußen-Ø (2. Öffnung) (Ø) | Passender Rohraußennenn-Ø | Rohraußennenn-Ø (2.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 22.22 | 15.88 | 20Su | 13Su | ||
24.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 28.58 | 15.88 | 25Su | 13Su | ||
25.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 28.58 | 22.22 | 25Su | 20Su | ||
30.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 34 | 15.88 | 30Su | 13Su | ||
32.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 34 | 22.22 | 30Su | 20Su | ||
32.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 34 | 28.58 | 30Su | 25Su | ||
37.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 42.7 | 15.88 | 40Su | 13Su | ||
39.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 42.7 | 22.22 | 40Su | 20Su | ||
39.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 42.7 | 28.58 | 40Su | 25Su | ||
39.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 42.7 | 34 | 40Su | 30Su | ||
49.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 48.6 | 22.22 | 50Su | 20Su | ||
49.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 48.6 | 28.58 | 50Su | 25Su | ||
49.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 48.6 | 34 | 50Su | 30Su | ||
49.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 48.6 | 42.7 | 50Su | 40Su | ||
66.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 60.5 | 22.22 | 60Su | 20Su | ||
66.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 60.5 | 28.58 | 60Su | 25Su | ||
66.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 60.5 | 34 | 60Su | 30Su | ||
70.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 60.5 | 42.7 | 60Su | 40Su | ||
70.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | - | [Gerader Verbinder] Muffen mit unterschiedlichem Ø | 60.5 | 48.6 | 60Su | 50Su | ||
13.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 15.88 | - | 13Su | - | ||
18.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 22.22 | - | 20Su | - | ||
22.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 28.58 | - | 25Su | - | ||
27.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 34 | - | 30Su | - | ||
34.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 42.7 | - | 40Su | - | ||
44.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 48.6 | - | 50Su | - | ||
63.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | [Gerader Verbinder] Muffe | - | 60.5 | - | 60Su | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA |
Min. Betriebstemperaturbereich(°C) | 0 | Max. Betriebstemperaturbereich(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit gleichem Ø
Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Ø
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Rohraußen-Ø (2. Öffnung)(Ø)
Passender Rohraußennenn-Ø
Rohraußennenn-Ø (2.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften