Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Rohrleitungen aus rostfreiem Edelstahl, mechanisches Fitting, T

Für Rohrleitungen aus rostfreiem Edelstahl, mechanisches Fitting, T

Mechanical type tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable fitting with superb corrosion resistance and heat resistance, which leverages the special characteristics of lightweight and strong stainless steel piping.

[Features]
· Zlok® is a mechanical pipe fitting that has been developed for stainless steel piping.
· Highly reliable fitting benefits from the lightweight and strong characteristics of stainless steel pipes, and has superior corrosion and heat resistance properties.
· Packing features stable long-term sealing properties due to a structure which includes appropriate pressure applied to the surface.
· A fluorine rubber material with superior durability, heat resistance, and resistance against aqueous chlorine that satisfies leaching standards when it is used as a water supply device is used in the packing.
· Because the connector between the pipe and the fitting has a tapered surface and is tightened using a nut, a strong connecting force is achieved via the so-called wedge effect.
· Packing does not have to be removed from the fitting while laying pipe.
· Furthermore, because piping cannot be performed unless pipe ends are expanded, pipes do not fall out.
· Loose pipes can be found easily using a unique indicator that distinguishes between hand tightened and fully tightened pipes.
· When final tightening is neglected, water will leak from fittings during water pressure tests, thus allowing loose pipes to be detected.
· Expanded pipes can be corrected easily using an automated device after pipe setting.
· Pipes can easily be held and secured as the connector between the pipe and the fitting is not prone to wobbling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZLRT-20X13
ZLRT-25X13
ZLRT-25X20
ZLRT-30X13
ZLRT-30X20
ZLRT-30X25
ZLRT-40X13
ZLRT-40X20
ZLRT-40X25
ZLRT-40X30
ZLRT-50X13
ZLRT-50X20
ZLRT-50X25
ZLRT-50X30
ZLRT-50X40
ZLRT-60X20
ZLRT-60X25
ZLRT-60X30
ZLRT-60X40
ZLRT-60X50
ZLT-13
ZLT-20
ZLT-25
ZLT-30
ZLT-40
ZLT-50
ZLT-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit gleichem Ø Anschlussausführungen, Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Ø Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Rohraußen-Ø (2. Öffnung)
(Ø)
Passender Rohraußennenn-Ø Rohraußennenn-Ø (2.) Min. Betriebstemperaturbereich
(°C)
Max. Betriebstemperaturbereich
(°C)

30.86 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø22.2215.8820Su13Su0100

36.11 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø28.5815.8825Su13Su0100

36.11 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø28.5822.2225Su20Su0100

54.29 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø3415.8830Su13Su0100

52.60 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø3422.2230Su20Su0100

52.60 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø3428.5830Su25Su0100

71.25 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø42.715.8840Su13Su0100

68.96 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø42.722.2240Su20Su0100

68.96 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø42.728.5840Su25Su0100

68.96 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø42.73440Su30Su0100

75.54 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø48.615.8850Su13Su0100

73.08 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø48.622.2250Su20Su0100

73.08 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø48.628.5850Su25Su0100

73.08 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø48.63450Su30Su0100

73.08 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø48.642.750Su40Su0100

90.01 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø60.522.2260Su20Su0100

90.01 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø60.528.5860Su25Su0100

90.01 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø60.53460Su30Su0100

90.01 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø60.542.760Su40Su0100

90.01 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø-[T-Stücke] T-Stück mit unterschiedlichem Ø60.548.660Su50Su0100

20.43 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-15.88-13Su-0100

23.24 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-22.22-20Su-0100

27.93 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-28.58-25Su-0100

39.60 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-34-30Su-0100

51.56 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-42.7-40Su-0100

64.10 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-48.6-50Su-0100

83.61 €

6 Arbeitstage Anschluss Rohr⇔Rohr, gleicher Ø[Verschraubung, T-Stücke] T-Stück-60.5-60Su-0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser
Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support