• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-T-Stück zur Sperre, mit Innengewinde

Hochleistungs-T-Stück zur Sperre, mit Innengewinde

Because of its mechanical fitting, the union can be connected easily by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the lock ring of the high power lock engage with the pipe to provide a strong connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLHPFT-15A-EF
SLHPFT-15A-W
SLHPFT-20A-EF
SLHPFT-20A-W
SLHPFT-25A-EF
SLHPFT-25A-W
SLHPFT-32A-EF
SLHPFT-32A-W
SLHPFT-40A-EF
SLHPFT-40A-W
SLHPFT-50A-EF
SLHPFT-50A-W
SLHPFT-65A-EF
SLHPFT-65A-W
SLHPFT-80A-EF
SLHPFT-80A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Oberflächenbehandlung

14.03 €

6 Arbeitstage 151/221.71/2B (15A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

13.48 €

6 Arbeitstage 151/221.71/2B (15A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

16.89 €

6 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

15.80 €

6 Arbeitstage 203/427.23/4B (20A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

22.14 €

6 Arbeitstage 251341B (25A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

20.30 €

6 Arbeitstage 251341B (25A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

27.45 €

6 Arbeitstage 321 1/442.71 1/4B (32A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

25.27 €

6 Arbeitstage 321 1/442.71 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

33.78 €

6 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

30.86 €

6 Arbeitstage 401 1/248.61 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

42.30 €

6 Arbeitstage 50260.52B (50A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

37.53 €

6 Arbeitstage 50260.52B (50A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

90.26 €

6 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

76.22 €

6 Arbeitstage 652 1/276.302 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

89.53 €

6 Arbeitstage 80389.103B (80A)Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)

97.55 €

6 Arbeitstage 80389.103B (80A)Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Verformbares Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support