• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-Sperre für Muffe, mit ungleichem Durchmesser

Hochleistungs-Sperre für Muffe, mit ungleichem Durchmesser

The mechanical fitting can be easily connected by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the ring of the high-power lock engage with the pipe for a strong connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SLHPRS-15X10A-EF

Teilenummer
SLHPRS-15X10A-EF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

13.62 €

63 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Verformbares Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr⇔Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Nenn-Ø A 1 15
Nenn-Ø B 1 1/2 Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen Passender Rohr-AD 1(mm) 21.7
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 10 Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] 3/8 Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Oberflächenbehandlung Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF) Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern](mm) 17.30 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support