• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-T-Stück für Sperre mit ungleichem Durchmesser und Innengewinde

Hochleistungs-T-Stück für Sperre mit ungleichem Durchmesser und Innengewinde

The mechanical fitting can be easily connected by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the ring of the high-power lock engage with the pipe for a strong connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLHPRFT-20X15A-EF
SLHPRFT-20X15A-W
SLHPRFT-25X15A-EF
SLHPRFT-25X15A-W
SLHPRFT-25X20A-EF
SLHPRFT-25X20A-W
SLHPRFT-32X15A-EF
SLHPRFT-32X15A-W
SLHPRFT-32X20A-EF
SLHPRFT-32X20A-W
SLHPRFT-32X25A-EF
SLHPRFT-32X25A-W
SLHPRFT-40X15A-EF
SLHPRFT-40X15A-W
SLHPRFT-40X20A-EF
SLHPRFT-40X20A-W
SLHPRFT-40X25A-EF
SLHPRFT-40X25A-W
SLHPRFT-40X32A-EF
SLHPRFT-40X32A-W
SLHPRFT-50X15A-EF
SLHPRFT-50X15A-W
SLHPRFT-50X20A-EF
SLHPRFT-50X20A-W
SLHPRFT-50X25A-EF
SLHPRFT-50X25A-W
SLHPRFT-50X32A-EF
SLHPRFT-50X32A-W
SLHPRFT-50X40A-EF
SLHPRFT-50X40A-W
SLHPRFT-65X50A-EF
SLHPRFT-65X50A-W
SLHPRFT-80X50A-EF
SLHPRFT-80X50A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Nenn-Ø A 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Gewinde-Nenn-Ø Nenn-Ø B 2 [bei verschiedenen Durchmessern] Oberflächenbehandlung Passender Rohr-AD 2 [im Fall von verschiedenen Durchmessern]
(mm)

17.44 €

6 Arbeitstage 203/427.2151/2B (15A)1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)21.7

16.48 €

6 Arbeitstage 203/427.2151/2B (15A)1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)21.7

23.09 €

6 Arbeitstage 25134151/2B (15A)1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)21.7

21.39 €

6 Arbeitstage 25134151/2B (15A)1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)21.7

23.09 €

6 Arbeitstage 25134203/4B (20A)3/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)27.2

21.39 €

6 Arbeitstage 25134203/4B (20A)3/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)27.2

28.54 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7151/2B (15A)1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)21.7

26.29 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7151/2B (15A)1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)21.7

28.54 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7203/4B (20A)3/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)27.2

26.29 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7203/4B (20A)3/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)27.2

28.54 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7251B (25A)1Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)34

26.29 €

6 Arbeitstage 321 1/442.7251B (25A)1Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)34

35.21 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6151/2B (15A)1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)21.7

32.01 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6151/2B (15A)1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)21.7

35.21 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6203/4B (20A)3/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)27.2

32.01 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6203/4B (20A)3/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)27.2

35.21 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6251B (25A)1Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)34

32.01 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6251B (25A)1Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)34

35.21 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6321 1/4B (32A)1 1/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)42.7

32.01 €

6 Arbeitstage 401 1/248.6321 1/4B (32A)1 1/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)42.7

44.14 €

6 Arbeitstage 50260.5151/2B (15A)1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)21.7

39.10 €

6 Arbeitstage 50260.5151/2B (15A)1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)21.7

44.14 €

6 Arbeitstage 50260.5203/4B (20A)3/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)27.2

39.10 €

6 Arbeitstage 50260.5203/4B (20A)3/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)27.2

44.14 €

6 Arbeitstage 50260.5251B (25A)1Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)34

39.10 €

6 Arbeitstage 50260.5251B (25A)1Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)34

44.14 €

6 Arbeitstage 50260.5321 1/4B (32A)1 1/4Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)42.7

39.10 €

6 Arbeitstage 50260.5321 1/4B (32A)1 1/4Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)42.7

44.14 €

6 Arbeitstage 50260.5401 1/2B (40A)1 1/2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)48.6

39.10 €

6 Arbeitstage 50260.5401 1/2B (40A)1 1/2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)48.6

94.21 €

6 Arbeitstage 652 1/276.30502B (50A)2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)60.5

79.49 €

6 Arbeitstage 652 1/276.30502B (50A)2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)60.5

93.56 €

6 Arbeitstage 80389.10502B (50A)2Epoxidharz (Modellnummersymbol/-EF)60.5

81.15 €

6 Arbeitstage 80389.10502B (50A)2Feuerverzinkt (Teilenummern/-W)60.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Grundkörper Verformbares Gusseisen Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl / PVC / Polyethylen
Anschlussgewinde, Ausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support