Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drainage-Fitting, Tacker-Fassung mit Außengewinde

Drainage-Fitting, Tacker-Fassung mit Außengewinde

Works with sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. Materials, shape, dimensions, and precision conform to Japanese Industrial Standard JIS B 2303 (screwed drainage fittings).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGOTS-40A

Teilenummer
DGOTS-40A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

31.80 €

64 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform Tucker-Muffe mit Außengewinde
Werkstoff Stahl Gewinde-Nenn-Ø M1 1 1/2B (40A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.35 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Passende Rohre 1 1/2B (40A)

Sie befinden sich auf der Seite für Drainage-Fitting, Tacker-Fassung mit Außengewinde, die Teilenummer ist DGOTS-40A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGOTS-40A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support