• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Drainage-Fitting, Tacker 90 Y

Drainage-Fitting, Tacker 90 Y

Working fluids are sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. The materials, shapes, dimensions, and precision conform to the Japanese Industrial Standard (JIS B 2303 Screwed drainage fittings).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGTST-50A
DGTST-50X40A
DGTST-65X50A
DGTST-80X50A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Passende Rohre

57.86 €

64 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)2B (50A)

57.86 €

64 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

78.10 €

64 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)

80.53 €

64 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform Tucker 90°-Y-Stück
Werkstoff Stahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.35 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support