Hersteller-Teilenummer: DS-5
Marke: OCHIAI
Preis: 0.16 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Nennwert (d1): 5
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz): 4.9 mm
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.): 5 mm
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz): 5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS-5
Teilenummer
|
---|
DS-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 9 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 5 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Schiebemutter für Welle | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Einsteckausführung (Einführung) |
Artikelausführung | Sicherungsring | Oberflächenbehandlung | Phosphatiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmmuttern für Wellen / DS / Stahl, die Teilenummer ist DS-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennwert (d1)
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DS-6 |
DS-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nennwert (d1) | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 9 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 7.9 | 8 | 8 |