Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]
OCHIAI bietet Sicherungsringe für Wellen, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Edelstahl, ist ausgesprochen Edelstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GTW-1.5 |
GTW-2 |
GTW-2.5 |
GTW-3 |
GTW-3.0-SUS |
GTW-4 |
GTW-4.0-SUS |
GTW-5 |
GTW-6 |
GTW-7 |
GTW-8 |
GTW-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (d1) | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | Stahl | 1.4 | 1.5 | 1.5 | Phosphatiert | |
0.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | Stahl | 1.9 | 2 | 2 | Phosphatiert | |
0.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | Stahl | 2.35 | 2.5 | 2.5 | Phosphatiert | |
0.03 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | 2.85 | 3 | 3 | Phosphatiert | |
0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Edelstahl | 2.85 | 3 | 3 | NA | |
0.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Stahl | 3.8 | 4 | 4 | Phosphatiert | |
0.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | Edelstahl | 3.8 | 4 | 4 | NA | |
0.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Stahl | 4.75 | 5 | 5 | Phosphatiert | |
0.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Stahl | 5.7 | 6 | 6 | Phosphatiert | |
0.06 € | 50 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | Stahl | 6.7 | 7 | 7 | Phosphatiert | |
0.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | 7.7 | 8 | 8 | Phosphatiert | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 9 | Stahl | 8.65 | 9 | 9 | Phosphatiert |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Schiebemutter für Welle | Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Einsteckausführung (Einführung) | Artikelausführung | Sicherungsring |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert (d1)
Werkstoff
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften