• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gehrungs-Modell Sicherungsringe (für Wellen)

Gehrungs-Modell Sicherungsringe (für Wellen)
  • Mengenrabatt

Machined to fit precisely into the groove, and takes up play caused by an unbalanced retained part.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NT-30

Teilenummer
NT-30
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

0.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Sicherungsring für abgeschrägten Schaft Nennwert (d1) 30
Werkstoff Stahl Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm) 30 Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm) 28.15
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Mit Sicherungsringnut Äußerer Ringanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Standard
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm) 30 Artikelausführung Sicherungsring Oberflächenbehandlung Phosphatiert

Sie befinden sich auf der Seite für Gehrungs-Modell Sicherungsringe (für Wellen), die Teilenummer ist NT-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NT-30.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support