Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Klemmscheiben für Bohrungen / RPN

Klemmscheiben für Bohrungen / RPN
  • Mengenrabatt

The push nut is engineered with a series of angled prongs on its outer circumference whose edges catch onto the inner circumference of a hole. Due to the shape of the prongs, the nut will not come off even if it is pushed from behind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPN-6
RPN-8
RPN-8-SUS
RPN-10
RPN-10-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennwert (d1) Werkstoff Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)
Oberflächenbehandlung Passende Welle oder Bohrung d (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung Ausführung S (Referenz)
(mm)

0.03 €

6 Arbeitstage 106Stahl6Phosphatiert16

0.04 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 108Stahl8Phosphatiert1.88

0.04 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 108Edelstahl8NA1.88

0.04 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Stahl10Phosphatiert310

0.04 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1010Edelstahl10NA310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Schiebemutter für Bohrung Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Ausführung mit Befestigungsmethode Einsteckausführung (Einführung) Artikelausführung Sicherungsring

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support