Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FS-02-SUS
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk | Zulässige Strömungsmedien | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::1.47 | Anschlussgewindeausführung T | Rc1/4 | Minimaler Querschnitt(mm2) | 64 |
Durchfluss-Ausführung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für UNIC-Modell-Buchse FS-Modell, die Teilenummer ist FS-02-SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FS-02-SUS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften