Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CE-00-FP-1/8-BSBM |
CE-00-FP-1/8-SUS304 |
CE-00-FP-M5-BSBM |
CE-00-FP-M5-SUS304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Betriebstemperaturbereich (℃) | Anschlussgewindeausführung T | Minimaler Querschnitt (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Messing] Messing (BSBM) | -20~80 | Rc1/8 | - | ||
7.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | -15~180 | Rc1/8 | - | ||
1.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Messing] Messing (BSBM) | -20~80 | M5 | 4.5 | ||
6.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | -15~180 | M5 | 4.5 |
Loading...
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Luft | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend |
Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.98 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Anschlussgewindeausführung T
Minimaler Querschnitt(mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften