• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Vertikale Rohrbefestigung Edelstahlanordnung Gitterband

Vertikale Rohrbefestigung Edelstahlanordnung Gitterband

Assembled standing band for use with gutters

[Features]
· Lantern-type standing band for use with gutters.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10357-0018
A10357-0022
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

9.64 €

auf Anfrage 125140

11.08 €

auf Anfrage 150165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)(mm) 100~unter 200 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support