Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollband Rollkugel

Rollband Rollkugel
  • Mengenrabatt

[Features]
· Roller ball for A10588 square roller, A10589 placement roller A-type, and A10590 placement roller B type.
· Made of cast iron.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10596-0017
A10596-0021
A10596-0036
A10596-0055
A10596-0060
A10596-0074
A10596-0089
A10596-0093
A10596-0106
A10596-0125
A10596-0130
A10596-0144
A10596-0159
A10596-0163
A10596-0178
A10596-0182
A10596-0197
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)
Länge A
(mm)

1.58 €

Verfügbar 30 Arbeitstage 20~unter 3020A3/427.260

1.71 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 30~unter 4025A13465

1.82 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5032A1 1/442.775

2.01 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 40~unter 5040A1 1/248.685

2.29 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 60~unter 7050A260.590

2.63 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 70~unter 8065A2 1/276.395

3.98 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 80~unter 9080A389.1105

4.18 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200100A4114.3140

6.46 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200125A5139.8164

6.85 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 100~unter 200150A6165.2195

9.73 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 200~unter 300200A8216.3247

11.52 €

Verfügbar 9 Arbeitstage 200~unter 300250A10267.4273

20.19 €

9 Arbeitstage 300~unter 400300A12318.5326

29.87 €

auf Anfrage 300~unter 400350A14355.6366

40.22 €

auf Anfrage 400~unter 500400A16406.4382

54.97 €

auf Anfrage 400~unter 500450A18457.2430

74.15 €

auf Anfrage 500~unter 600500A20508550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rollenschellen Werkstoff Stahl Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support