Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohrabhängung 3-gliedrig (galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Rohrabhängung 3-gliedrig (galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Mengenrabatt

[Features]
·A turnbuckle for absorbing the expansion/contraction of piping.
· W5/8 is a manufactured product.
· Electrogalvanized finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10318-0010
A10318-0024
A10318-0039
A10318-0043
A10318-0058
A10320-0018
A10320-0022
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe Länge L
(mm)
Kettengliedmaße φx X x Y
(φ)

4.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW3/8206φ7,3 x 54 x 26

5.27 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW12210φ9,0 x 57 x 31

22.66 €

20 Arbeitstage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW5/8265φ12,5 x 73 x 42

3.84 €

Verfügbar auf Anfrage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW3/8 x 32206φ7,3 x 54 x 26

5.28 €

Verfügbar auf Anfrage Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinktW1/2 x 38210φ9,0 x 57 x 31

21.43 €

8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW3/8193φ8,0 x 54 x 27

56.46 €

8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EdelstahlNAW12210φ9,0 x 57 x 31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Zugehörige Teile für Hängeschellen Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support