• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrabhängung, Montage-Modell SP mit Spannschloss

Rohrabhängung, Montage-Modell SP mit Spannschloss
  • Mengenrabatt
[Features]
· Assembly type hanging band for spiral duct piping.
· Set includes an "A10312 suspension tongue" with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue".
· Zinc electroplating finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10225-0019
A10225-0023
A10225-0038
A10225-0042
A10225-0057
A10225-0061
A10225-0076
A10225-0095
A10225-0108
A10225-0112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

6.21 €

1 6 Arbeitstage 80~unter 90φ7580

6.22 €

1 6 Arbeitstage 100~unter 200φ100103

9.09 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200φ125128

8.92 €

1 8 Arbeitstage 100~unter 200φ150153

11.78 €

1 13 Arbeitstage 100~unter 200φ175178

11.78 €

1 8 Arbeitstage 200~unter 300φ200203

22.25 €

1 6 Arbeitstage 200~unter 300φ225228

11.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

200~unter 300φ250253

26.35 €

1 11 Arbeitstage 200~unter 300φ275278

25.71 €

1 11 Arbeitstage 300~unter 400φ300303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support