Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohrabhängung mit CL-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl)

Rohrabhängung mit CL-Spannschloss (galvanisch verzinkt / Edelstahl)
  • Mengenrabatt

Hinged Hanging Band for Cast Iron Drainage Pipe

[Features]
· Hinged hanging band for cast iron drain pipe.
· The "turnbuckle" is separately packed.
· Zinc electroplating finish.
· The "stainless steel turnbuckle" is packaged separately.
· Made of SUS304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10162-0017
A10162-0021
A10162-0036
A10162-0060
A10210-0016
A10210-0040
A10210-0054
A10210-0069
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø (A) Nenn-Ø (B) Passender Rohraußen-Ø
(mm)

2.70 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 60~unter 70Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt50A262

3.05 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 80~unter 90Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt75A384

3.50 €

Verfügbar auf Anfrage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt100A4109

9.28 €

Verfügbar auf Anfrage 100~unter 200Stahl[Verzinkung] Galvanisch verzinkt150A6159

9.52 €

auf Anfrage 60~unter 70[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA50A262

13.82 €

auf Anfrage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA100A4109

27.16 €

auf Anfrage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA125A5134

29.53 €

auf Anfrage 100~unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA150A6159

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Geeignetes Rohrmodell Gusseisenrohr für die Entwässerung Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support