Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohrabhängung, Eisen SP mit Spannschloss

Rohrabhängung, Eisen SP mit Spannschloss
  • Mengenrabatt

[Features]
• Hinge type hanging band for spiral duct pipes. .
•" A10222 without iron SP suspension turnbuckle" comes in a set with " A10312 suspension turnbuckle."
• Use the 140 size for the 125 (VP) two-tube pipe.
• Zinc Plating Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10223-0014
A10223-0029
A10223-0033
A10223-0048
A10223-0052
A10223-0067
A10223-0071
A10223-0086
A10223-0103
A10223-0118
A10223-0122
A10223-0137
A10223-0141
A10223-0156
A10223-0175
A10223-0180
A10223-0194
A10223-0207
A10223-0211
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

4.92 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 80~unter 90φ7580

5.29 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200φ100103

5.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200φ125128

5.57 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200φ140140

6.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 100~unter 200φ150153

8.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 100~unter 200φ175178

9.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200~unter 300φ200203

10.37 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 200~unter 300φ225228

11.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200~unter 300φ250253

12.18 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 200~unter 300φ275278

14.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 300~unter 400φ300303

16.79 €

7 Arbeitstage 300~unter 400φ325328

18.57 €

8 Arbeitstage 300~unter 400φ350353

16.94 €

7 Arbeitstage 300~unter 400φ375378

22.39 €

7 Arbeitstage 400~unter 500φ400403

28.38 €

8 Arbeitstage 400~unter 500φ425428

32.14 €

7 Arbeitstage 400~unter 500φ450453

38.43 €

auf Anfrage 400~unter 500φ475478

41.22 €

auf Anfrage 500~unter 600φ500503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support