Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rohrabhängung, Eisen SP ohne Spannschloss

Rohrabhängung, Eisen SP ohne Spannschloss
  • Mengenrabatt

[Features]
· Hinge type suspending band for a spiral duct pipe.
· Use the 140 size for the 125 (VP) two-tube pipe.
· Zinc Electroplated Finish

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10222-0017
A10222-0021
A10222-0036
A10222-0055
A10222-0060
A10222-0074
A10222-0089
A10222-0093
A10222-0106
A10222-0125
A10222-0130
A10222-0144
A10222-0159
A10222-0163
A10222-0178
A10222-0182
A10222-0197
A10222-0200
A10222-0214
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø des passenden Hauptrohrs (oder verwendeten Rohrs)
(mm)
Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

3.91 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 80~unter 90φ7580

3.91 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 100~unter 200φ100103

4.60 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 100~unter 200φ125128

4.60 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 100~unter 200φ140140

3.31 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 100~unter 200φ150153

5.22 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 100~unter 200φ175178

5.22 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 200~unter 300φ200203

6.69 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 200~unter 300φ225228

7.29 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 200~unter 300φ250253

10.87 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 200~unter 300φ275278

11.75 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 300~unter 400φ300303

12.53 €

10 Arbeitstage 300~unter 400φ325328

13.43 €

10 Arbeitstage 300~unter 400φ350353

14.27 €

10 Arbeitstage 300~unter 400φ375378

15.08 €

10 Arbeitstage 400~unter 500φ400403

21.70 €

auf Anfrage 400~unter 500φ425428

15.19 €

auf Anfrage 400~unter 500φ450453

22.60 €

20 Arbeitstage 400~unter 500φ475478

23.34 €

20 Arbeitstage 500~unter 600φ500503

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Stahl Geeignetes Rohrmodell Luftkanalrohr mit Spiralverstärkung
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support