Vertikale Rohrbefestigung Geschweißter Einfachloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl)

Vertikale Rohrbefestigung Geschweißter Einfachloch-T-Fuß (Galvanisierung / Edelstahl)
[Features]
· Mounting leg for standing band.
· Plate welding type.
· Space saving vertical pipe support can be achieved via combination with a hanging band.
· When using a hanging band, use an "A10368AP fitting" in order to prevent vibration.
· Plate is thick due to plate-press processing.
· Use A pins, screws, etc. for mounting.
· Zinc electroplating finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A10372-0014
A10372-0029
A10372-0033
A10372-0048
A10389-0011
A10389-0026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Länge H
(mm)

4.14 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt30

4.14 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt35

3.94 €

1 13 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt40

4.23 €

1 9 Arbeitstage [Stahl] Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt45

11.41 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA30

12.54 €

1 13 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Breite(mm) 25 Anzahl in einem Paket(Stück) 1

Technischer Support