• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Supermikromini CE00 HS-Buchse

Supermikromini CE00 HS-Buchse
Connectable by simply inserting the plug into the socket. Made from stainless steel (SUS), this fitting is optimally suited for use in physics, chemistry, and medical instruments and equipment.

[Features]
· The pipes can be connected by a single action by simply pushing the plug into the socket.
· The socket has a built-in automatic valve, which has excellent pressure resistance for use in a wide range of applications.
· The brass socket is finished in electroless nickel plating making it resistant to corrosion with excellent durability.
· The stainless steel socket is optimally suited for physics, chemistry, and medical instruments and equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-00-HLS-6X4
CE-00-HLS-6X4-VT-20
CE-00-HNS-6X4
CE-00-HNS-6X4-VT-20
CE-00-HS-4X2.5
CE-00-HS-4X2.5-VT-20
CE-00-HS-6X4
CE-00-HS-6X4-VT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausführung Werkstoff Grundkörper Dichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)
Innen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Außen-Ø Anschlussrohr
(mm)
Minimaler Querschnitt
(mm2)

8.34 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel, Ausführung L[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80462.2

26.38 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel, Ausführung L[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180462.2

8.71 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Für die Plattenmontage[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80464.5

25.46 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Für die Plattenmontage[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180464.5

6.97 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~802.542

24.42 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1802.542

7.00 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[Messing] Messing (BSBM)[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~80464.5

20.03 €

1 5 Arbeitstage [Für Schlauchhalterung] Schlauchnippel[EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~180464.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde) Zulässige Strömungsmedien Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98

Technischer Support