CHS-Kupplungsfassung F-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHS-02F
CHS-03F
CHS-04F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Anschlussfläche

10.83 €

1 5 Arbeitstage 58.5Rc1/4

10.77 €

1 10 Arbeitstage 59.5Rc3/8

13.06 €

10 8 Arbeitstage 59.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Muffe O-Ring Verfügbar
Durchflussregelung NA

Technischer Support