Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CHS-5H |
CHS-6H |
CHS-6.5H |
CHS-8H |
CHS-8MH |
CHS-10MH |
CHS-11H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörperlänge A (mm) | Anschlussfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 5 x 8 | ||
12.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 62.5 | 6 x 9 | ||
12.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62.5 | 6,5 x 10 | ||
12.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 8 x 12 | ||
13.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63.5 | Nur MH-8 | ||
14.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 63.5 | Nur MH-10 | ||
17.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 74 | 11 × 16 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl vernickelt | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Spezifikationen | Muffe | O-Ring | Verfügbar |
Durchflussregelung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundkörperlänge A(mm)
Anschlussfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften