Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C4P-01M |
C4P-02M |
C4P-03M |
C4P-04M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße | Grundkörperlänge A (mm) | Anschlussfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | R1/8 | 37.0 | R1/8 | ||
2.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/4 | 41.0 | R1/4 | ||
2.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | R3/8 | 42.0 | R3/8 | ||
4.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | R1/2 | 48.0 | R1/2 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stahl vernickelt | Dichtungswerkstoff | NBR (Nitrilkautschuk) | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.5 | Spezifikationen | Nippel | O-Ring | NA |
Durchflussregelung | NA | Mit Dichtfaden | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße
Grundkörperlänge A(mm)
Anschlussfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften