CHS-Kupplungen Nippel H-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C4P-5H
C4P-6H
C4P-6.5H
C4P-8H
C4P-11H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge A
(mm)
Anschlussfläche

4.42 €

1 10 Arbeitstage 42.05 x 8

4.50 €

1 10 Arbeitstage 44.56 x 9

4.98 €

1 5 Arbeitstage 44.56,5 x 10

5.12 €

1 5 Arbeitstage 48.08 x 12

10.22 €

1 5 Arbeitstage 56.011 × 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Nippel O-Ring NA
Durchflussregelung NA

Technischer Support