• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CHS-Kupplung Freiwinkel Stecker-Serie 2FAP-02MR

CHS-Kupplung Freiwinkel Stecker-Serie 2FAP-02MR

Free angle plug series 2FAP-02MR, easily inserted or removed with one-touch type.

[Features]
· The one-touch design allows easy insertion and removal.
· Wide range of products including a nut type for hose and male/female screw type to a free-angle type.
· Reduced air leak caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2FAP-02MR

Teilenummer
2FAP-02MR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)

37.95 €

6 Arbeitstage -5~60~1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Grundwerkstoff Stahl vernickelt Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Gewindegröße R1/4
Grundkörperlänge A(mm) 77.3 Spezifikationen Dreh- und schwenkbarer Stecker Anschlussfläche R1/4

Sie befinden sich auf der Seite für CHS-Kupplung Freiwinkel Stecker-Serie 2FAP-02MR, die Teilenummer ist 2FAP-02MR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2FAP-02MR.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support