• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haken auf Platte, Edelstahl

Haken auf Platte, Edelstahl

A suspension bracket made of SUS-304, helping better protect against rust.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMPH030
MMPH040
MMPH050
MMPH060
MMPH080
MMPH100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Nutzlast
(kg)

6.00 €

3 Arbeitstage 7.525.53

7.72 €

3 Arbeitstage 103410

8.45 €

3 Arbeitstage 124015

9.92 €

3 Arbeitstage 144420

11.43 €

3 Arbeitstage 165030

13.62 €

3 Arbeitstage 185850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support